Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 636 3751 050
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 5,0m
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 636 3751 050
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 5,0m
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
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 24/7
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 7 Class F up to 600 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Cable diameter 8.1 mm ± 0.3 mm
  • Minimum bending radius
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) Comp 752 poliefin copolimer keresztbekötött elektroncső
  • Colour (cable) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    EN 50264-1 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    EN 50306-1 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    NFPA 130 Tűzvédelem a vasúti járműveken
    UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
    EN 50306-4 Ózonnal szembeni ellenállás
    EN 60811-504 Alacsony hőmérséklettel szembeni nagy ellenállás
    EN 60811-404 Olajjal szembeni nagy ellenállás
    EN 60811-404 Üzemanyaggal szembeni nagy ellenállás
    EN 60811-404 Lúggal szembeni ellenállás
    EN 60811-404 Savállóság
    DIN 51900 Alacsony tűzterhelés
    EN 50618 UV-álló
  • PROFINET Igen
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 100 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140391840
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar