Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 636 3751 040
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 4,0m
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 4,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 636 3751 040
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 4,0m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 4 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 24/7
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 7 Class F up to 600 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +70 °C
  • Diámetro de cable 8.1 mm ± 0.3 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
Propiedades del material
  • Material (cable) Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Número ECHA SCIP 26e34855-da75-486d-8dea-78666ad2fe29
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles
    EN 50306-1 Fire protection on railway vehicles
    NFPA 130 Fire protection on railway vehicles
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    EN 50306-4 Resistance to ozone
    EN 60811-504 High low temperature resistance
    EN 60811-404 High oil resistance
    EN 60811-404 High fuel resistance
    EN 60811-404 Alkali resistance
    EN 60811-404 Acid resistance
    DIN 51900 Low fire load
    EN 50618 UV resistant
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar