Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 636 3751 020
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 2,0m
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 636 3751 020
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 2,0m
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
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 24/7
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 7 Clase F de hasta 600 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +70 °C
  • Diámetro de cable 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    6x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina reticulado por haz de electrones Comp 752
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50264-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50306-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    NFPA 130 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    EN 50306-4 Resistencia al ozono
    EN 60811-504 Alta resistencia a las bajas temperaturas
    EN 60811-404 Alta resistencia al aceite
    EN 60811-404 Alta resistencia al combustible
    EN 60811-404 Resistencia alcalina
    EN 60811-404 Resistencia al ácido
    DIN 51900 Baja carga de fuego
    EN 50618 Resistente a rayos UV
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140391833
  • eCl@ss 27.060.308,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar