Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 636 3751 150
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 15m
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 636 3751 150
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 15m
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
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektor 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 15 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 24/7
  • Antal kontakter 8
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 7 Klasse F op til 600 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -20 ... +70 °C
  • Kabeldiameter 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Mindste bøjningsradius
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Polyolefin copolymer tværbundet med elektronstråle Comp 752
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP-nummer 26e34855-da75-486d-8dea-78666ad2fe29
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
    EN 50264-1 Brandsikring på jernbanekøretøjer
    EN 50306-1 Brandsikring på jernbanekøretøjer
    NFPA 130 Brandsikring på jernbanekøretøjer
    UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
    EN 50306-4 Modstandsdygtighed over for ozon
    EN 60811-504 Høj modstandsdygtighed over for lave temperaturer
    EN 60811-404 Høj oliebestandighed
    EN 60811-404 Høj modstandsdygtighed over for brændstof
    EN 60811-404 Alkalibestandighed
    EN 60811-404 Syrebestandighed
    DIN 51900 Lav brandbelastning
    EN 50618 UV-bestandig
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140391888
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje