Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 636 3751 100
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 10m
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 636 3751 100
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 10m
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
    Kábeltípus
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • 2. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 24/7
  • Érintkezők száma 8
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 7 F osztály: max. 600 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +70 °C
  • Kábel átmérője 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    6x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
  • Színes (kábel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP szám d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles
    EN 50306-1 Fire protection on railway vehicles
    NFPA 130 Fire protection on railway vehicles
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    EN 50306-4 Resistance to ozone
    EN 60811-504 High low temperature resistance
    EN 60811-404 High oil resistance
    EN 60811-404 High fuel resistance
    EN 60811-404 Alkali resistance
    EN 60811-404 Acid resistance
    DIN 51900 Low fire load
    EN 50618 UV resistant
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 810 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140391864
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar