Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
N.º de referencia: 09 48 689 6018 500
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 50m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo C
Longitud de cable: 50 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 689 6018 500
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 50m
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
124
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie
    RJ45
    Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2
    M12 codificación D
    Macho
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Tipo C
Versión
  • Longitud de cable 50 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3.289 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140883130