Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
124
N.º de referencia: 09 48 689 6018 055
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.5m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo C
Longitud de cable: 5.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 689 6018 055
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 5.5m
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
124
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie
    RJ45
    Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2
    M12 D-coding
    Male
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable Type C
Versión
  • Longitud de cable 5.5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación D-coding
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Green
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 376 g
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140883192
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)