Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
N.º de referencia: 09 48 689 6018 045
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.5m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo C
Longitud de cable: 4.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 689 6018 045
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.5m
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
124
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série
    RJ45
    Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2
    M12 Codificação D
    Macho
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Tipo C
Versão
  • Comprimento do cabo 4,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -25 ... +60 °C
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Verde
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140883208