Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
N.º de referencia: 09 48 689 6018 040
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.0m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo C
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 689 6018 040
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.0m
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
124
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría 시스템 케이블링
  • Serie
    RJ45
    원형 콘넥터 M12
  • Elemento 케이블 어셈블리
  • Especificaciones 양방향 사전조립형
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2
    M12 D-코딩
    수형
  • Tipo de cable 구리 케이블 (원형)
  • Descripción del cable 타입 C
Versión
  • Longitud de cable 4 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación D-코딩
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (폴리우레탄)
  • Color (cable) 녹색
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 285 g
  • País de origen 라트비아
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140883215
  • eCl@ss 27,060,390.00