Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
N.º de referencia: 09 48 689 6018 025
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 2.5m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 2.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo C
Longitud de cable: 2.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 689 6018 025
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 2.5m
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
124
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier
    RJ45
    Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektor 2
    M12 D-kodning
    Male
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Type C
Version
  • Kabellængde 2,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur -25 ... +60 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grøn
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 190 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140883222