Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 E1E 17A8 010
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 E1E 17A8 010
RJ45 Eco-I U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 RJ45 ECO-I Recto
  • Conector 2 RJ45 ECO-I Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +60 °C no desplazado
    -20 ... +60 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20 estado conectado
  • Diámetro de cable 5,7 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) Polímero sin halógenos TM7 (LSZH)
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 50 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00