Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 E0E 07A7 010
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 E0E 07A7 010
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 RJ45 ECO-I Přímé provedení
  • Konektor 2 RJ45 ECO-I Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Zapojení 1:1
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5e Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -20 ... +60 °C Bez pohybu
    -20 ... +60 °C v pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 5,4 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Bezhalogenový polymer TM7 (LSZH)
  • Barva (kabel) Šedá
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 49,75 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar