Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 E4E 47A8 010
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 E4E 47A8 010
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 RJ45 ECO-I Угловой
  • Соединитель 2 RJ45 ECO-I Угловой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Провода 1:1
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 8
  • Тип блокировки Пружинные защелки
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -20 ... +60 °C стационарный
    -20 ... +60 °C перемещен
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 5,7 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) Не содержащий галогенов полимер TM7 (LSZH)
  • Цвет (кабель) Серый
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00