Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 E4E 47A8 005
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 0.5m
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 E4E 47A8 005
RJ45 Eco-I 90°-D U/FTP Cat.6A LSZH 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 RJ45 ECO-I gewinkelt
  • Steckverbinder 2 RJ45 ECO-I gewinkelt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung Verdrahtung 1:1
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Verriegelungsart Rasthaken
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -20 ... +60 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20 mated condition
  • Kabeldurchmesser 5.7 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Halogen free polymer TM7 (LSZH)
  • Farbe Kabel Grey
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)