Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 E2E 27A7 050
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 5.0m
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 E2E 27A7 050
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 5.0m
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 RJ45 ECO-I Haaks
  • Connector 2 RJ45 ECO-I Haaks
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Bedrading 1:1
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Vergrendelingstype Klikgrendels
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5e Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +60 °C niet-verplaatst
    -20 ... +60 °C verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 5,4 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Halogeenvrij polymeer TM7 (LSZH)
  • Kleur (kabel) Grijs
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00