Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 E2E 27A7 030
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 3.0m
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 E2E 27A7 030
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 3.0m
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
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 RJ45 ECO-I Úhlové provedení
  • Konektor 2 RJ45 ECO-I Úhlové provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Zapojení 1:1
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 8
  • Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5e Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -20 ... +60 °C Bez pohybu
    -20 ... +60 °C v pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 5,4 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Bezhalogenový polymer TM7 (LSZH)
  • Barva (kabel) Šedá
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00