Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
172
N.º de referencia: 09 45 971 1111
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,9.0M
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,9.0M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 971 1111
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,9.0M
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING RJ Industrial®
  • Złącze 2 HARTING RJ Industrial®
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 9 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 8x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 420 g
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140253377
  • eCl@ss 27.060.308,00