Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 971 1108
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,7.0M
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,7.0M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 971 1108
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,7.0M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 7 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 318.333 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140065024
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609