Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 971 1106
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,5.0M
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,5.0M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 971 1106
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,5.0M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektör 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 8x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Yeşil
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,1 g
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140065000
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609