Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 971 1118
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY, 300MM
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY, 300MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 971 1118
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY, 300MM
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
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0.3 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 8x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5e クラスD、最大100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (ポリウレタン)
  • Couleur (câble)
  • RoHS 適合
  • État ELV 適合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 含まず
  • Substances REACH ANNEXE XIV 含まず
  • Substances REACH SVHC 含まず
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 30,405 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140065116
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)