Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 971 1104
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY, 3.0m
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY, 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 971 1104
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY, 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 146,25 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140064980
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609