Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 971 1126
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 5M
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 971 1126
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 5M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING RJ Industrial®
  • Kontaktdon 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 8x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5e Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethan)
  • Färg (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Ikke indeholdt
  • REACH BILAGA XIV ämnen Ikke indeholdt
  • REACH SVHC ämnen Ikke indeholdt
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 230 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140065185
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609