Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
167
N.º de referencia: 09 45 971 1136
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 2.5M
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 2.5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 971 1136
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 2.5M
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
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Tamaño del embalaje 1
  • Net weight 127.3 g
  • Country of origin Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140065246
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)