Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 CON 04P4
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90°
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Contactos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 CON 04P4
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90°
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
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Sobremoldeado
Versión
  • Número de contactos 4
  • Versión Entrada inferior
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140886711
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar