Por favor no utilice más este producto para nuevos diseños.
Puede utilizar las alternativas o sucesores que se muestran debajo.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Go to:
- Series Ha-VIS RFID
- Element Reader
- Specification RF-R500-c
- Fixing DIN rail mounting kit
- Operating temperature -25 ... +50 °C
- Storage temperature -25 ... +85 °C
- Relative humidity 5 ... 95 % Non-condensing
-
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP64 with protection capIP53
- Frequency 902 ... 928 MHz
- Material (hood/housing) Aluminium
- Surface (hood/housing) Powder-coated
- Length 70 mm
- Width 260 mm
- Height 153 mm
- RoHS compliant
- ELV status compliant
- China RoHS e
- REACH Annex XVII substances No
- REACH ANNEX XIV substances No
- REACH SVHC substances No
-
Specifications
FCC 47 FCR Part 15EN 302208IC RSS-GEN, RSS-210IEC 50364IEC 60068-2-27IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)SRRC (China) (US Version)EN 304489EN 45545EN 50121-3-2EN 50121-4EN 50155EN 60068-2-30EN 60950IEC 61373 Category 1 Class B
- Packaging size 1
- Net weight 2,370 g
- Country of origin Germany
- European customs tariff number 84719000
- eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
- Ficha técnica
- Hoja tipo
- Datos CAD en 3D