Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 78 01 030 0002
Power LED Light
Power LED Light

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Luz LED de potencia
para aplicaciones médicas
Notas
Comparar
N.º de referencia: 78 01 030 0002
Power LED Light
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Serie 3D-MID
  • Elemento Luz LED de potencia
Versión
  • Método de terminación
    Manguito y rosca (8-32 UNC), GND
    Contacto de pata, Vin
  • Campo de aplicación para aplicaciones médicas
Datos de terminación
  • Tensión permitida 3 ... 5 V DC
  • Corriente de trabajo ‌80 mA
  • Consumo de potencia
    ‌0,3 W Típicamente
    ‌0,45 W Máx.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación +30 °C Máx.
  • Calor residual ≤ 0,2 W
  • Vida útil > 10.000 h
  • Temperatura del color 5700 K (blanco frío)
  • Índice de rendimiento en color (CRI) 70
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 1,1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 94054039
  • GTIN 5713140277427
  • eCl@ss 27.110.643,00
  • ETIM EC002708
  • UNSPSC 24.0 39111500