Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Combinables
9
Accessories
1
N.º de referencia: 39 50 001 0010
Plug socket module Euro/USA
Plug socket module Euro/USA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Receptáculo
Protección de dedos
EE.UU., Euro
Terminación de tornillo
‌16 A
250 V AC
‌60 Hz
Sección de conductor: 4 mm²
Termoplásticos
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 39500010001.
N.º de referencia: 39 50 001 0010
Plug socket module Euro/USA
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
2
Combinables
9
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Bases de enchufe
  • Serie de capotas/bases Han-Port®
  • Elemento Receptáculo
  • Especificaciones Protección de dedos
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Campo de aplicación
    EE.UU.
    Euro
Datos de terminación
  • Tensión de alimentación 250 V AC
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Frecuencia nominal ‌ 60 Hz
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 4 mm²
  • Profundidad de montaje 30 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
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
  • Peso neto 78 g
  • País de origen Hungría
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140154940
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar