Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
172
N.º de referencia: 09 48 474 7766 002
PROFINET cabinet cord; 0,2m
PROFINET cabinet cord; 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7766 002
PROFINET cabinet cord; 0,2m
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
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
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
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 24,05 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140254794
  • eCl@ss 27.060.308,00