Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 59 222 0220 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.2m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 2.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 59 222 0220 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 2.2m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Potencia 4 polos
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Power 4 poles
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 2.2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4G 1.5 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Número de contactos 4
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor 1.5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 48 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Resistencia a los golpes
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Grey
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 240 g
  • País de origen Letonia