Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 284 7758 020
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 2,0m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 284 7758 020
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 2,0m
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
  • Category Systemkablage
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connector 2 RJ45
  • Type of cable Kopparkabel (rund)
  • Description of the cable Kablage 1:1
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Skärmade
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +75 °C
Materialprestanda
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 137,05 g
  • Country of origin Lettland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262577
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje