Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 284 7757 075
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 7,5m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 284 7757 075
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 7,5m
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
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connector 2 RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +75 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 384.6 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140391154
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)