Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 284 7757 200
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 20m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 284 7757 200
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 20m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Konnektor 2 RJ45
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Ledningsføring 1:1
Version
  • Kabellængde 20 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Afskærmning Afskærmet
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -20 ... +75 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140262553
  • eCl@ss 27.060.390,00