Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 284 7757 015
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 1,5m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 284 7757 015
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 1,5m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Kontaktdon 2 RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Kablage 1:1
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Skärmning Skärmade
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -20 ... +75 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Gul
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140391130
  • eCl@ss 27.060.390,00