Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 284 7756 500
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 50m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 50 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 284 7756 500
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 50m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 시스템 케이블링
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element 케이블 어셈블리
  • Specification 양방향 사전조립형
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connector 2 RJ45
  • Type of cable 구리 케이블 (원형)
  • Description of the cable 배선 1:1
Version
  • Cable length 50 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding 차폐형
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +75 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (폴리우레탄)
  • Colour (cable) 노란색
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,500 g
  • Country of origin 라트비아
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140884656
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar