Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 284 7756 005
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,5m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 284 7756 005
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,5m
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
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connector 2 RJ45
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
  • Description of the cable Kablolama 1:1
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Ekranlı
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +75 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliüretan)
  • Colour (cable) Sarı
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140391093
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar