Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 700 0610 200
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 20m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 700 0610 200
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 20m
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
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identificare Power L
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Cablare 1:1
Versiune
  • Lungimea cablului 20 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 2,5 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie clemă cu arc
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 5
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 24 V
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +70 °C nemişcat
    -15 ... +70 °C deplasat
    -5 ... +70 °C lanţ de tracțiune
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raza minimă de încovoiere
    4x Diametrul cablului (îndoire unică)
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    15x Diametrul cablului (îndoire repetată cu ghidare forţată)
  • Compatibil cu lanţul de tracțiune Da
  • Rezistenţă la vibraţii 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicluri de baleiere conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
  • Rezistenţă la şoc 30 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7001 (gri argintiu)
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140502598
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje