Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0612 010
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0612 010
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
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
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 標識 Power L
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 1:1佈線
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構 5x 2.5 mm²
  • 接線方式 彈片接線
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 針數 5
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 24 V
  • 極限溫度
    -40 ... +70 °C 未移動
    -40 ... +70 °C 已移動
    -25 ... +70 °C 移動,強制引導
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 最小彎曲半徑
    4x 電纜直徑 (單次彎曲)
    5x 電纜直徑 (反复彎曲)
  • 兼容拖動鏈 Sim
  • 抗震 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 個循環 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
  • 抗衝擊 30 g / 11 ms,每個軸衝擊3 次
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (poliuretano)
  • 顏色(電纜) RAL 7040 (janela cinza)
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS 豁免 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV 狀態 conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Não contido
  • REACH 附件XIV 物質 Não contido
  • REACH SVHC 物質 Sim
  • REACH SVHC 物質 Fio
  • 加州 65 號提案物質 Sim
  • 加州 65 號提案物質 Fio
規格和認證
  • 規格
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Resistência ao óleo
    NEK 606 Resistência à sujeira
    IEC 60754
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140501959
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje