Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0609 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0609 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® PushPull (V14)
  • Azonosítás Power L
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása 1:1 vezetékezés
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5 x 1,5 mm²
  • Lezárási mód Rugós bilincs végződés
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 5
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 16 A
  • Névleges feszültség 24 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C stabil
    -15 ... +70 °C mozgatott
    -5 ... +70 °C húzólánc
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Legkisebb hajlítási sugár
    4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    15x kábelátmérő (ismételt hajlítás kikényszerített megvezetéssel)
  • Húzólánc kompatibilis Igen
  • Rezgésellenállás 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep ciklus IEC 61373, 1. kategória, B. osztály szerint
  • Ütésállóság 30 g / 11 ms, 3 ütés / tengely és irány
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) RAL 7001 (ezüstszürke)
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140502499
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje