Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0611 030
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 3.0m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0611 030
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 3.0m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja Power L
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Okablowanie 1:1
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 1,5 mm²
  • Metoda przyłączenia Przyłącznie zaciskiem klatkowym
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 24 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +70 °C Nieprzesunięty
    -40 ... +70 °C Przesunięty
    -25 ... +70 °C poruszane, z wymuszonym prowadzeniem
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimalny promień gięcia
    4x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    5x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
  • Kompatybilne z łańcuchem kablowym Tak
  • Odporność na wibracje 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cykli przeszukiwania zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy 30 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) RAL 7040 (szary okienny)
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Odporność na olej
    NEK 606 Odporność na błoto
    IEC 60754
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140501843
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje