Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0611 150
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 15m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0611 150
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 15m
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
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 식별 Power L
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 배선 1:1
버전
  • 케이블 길이 15 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 1.5 mm²
  • 터미네이션 방법 스프링 클램프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 5
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 24 V
  • 제한 온도
    -40 ... +70 °C 움직이지 않음
    -40 ... +70 °C 이동됨
    -25 ... +70 °C 이동됨, 강력한 지침에 따라
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 최소 굽힘 반경
    4x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    5x 케이블 직경 (반복 굽힘)
  • 드래그 체인 호환 가능 Yes
  • 진동 저항 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 쇼크 저항 30 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) RAL 7040 (윈도우 그레이)
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 난연성
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 내유성
    NEK 606 머드 저항성
    IEC 60754
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140501850
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje