Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
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
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® PushPull (V14)
  • Tanımlama Power L
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Kablolama 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 1,5 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı kelepçe sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 5
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 24 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +70 °C etkilenmemiş
    -40 ... +70 °C taşındı
    -25 ... +70 °C zorla yönlendirilerek taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
  • Minimum bükülme yarıçapı
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    5x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
  • Sürükleme zinciri uyumlu Evet
  • Titreşim direnci 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci 30 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) RAL 7040 (window gri)
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Yağ dayanıklılığı
    NEK 606 Çamur direnci
    IEC 60754
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140502000
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje