Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0611 010
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0611 010
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 1.0m
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Description du câble Wiring 1:1
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 1.5 mm²
  • Méthode de raccordement Spring clamp termination
  • Blindage Unshielded
  • Nombre de contacts 5
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 24 V
  • Limite de température
    -40 ... +70 °C unmoved
    -40 ... +70 °C moved
    -25 ... +70 °C moved, with forced guidance
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Rayon de courbure minimal
    4x Cable diameter (singular bending)
    5x Cable diameter (repeated bending)
  • Compatible chaîne porte-câbles Yes
  • Résistance aux vibrations 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Résistance aux chocs 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oil resistance
    NEK 606 Mud resistance
    IEC 60754
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140501904
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje