Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
3
N.º de referencia: 09 45 445 3904
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-3.0
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-3.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 3904
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-3.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
3
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo B
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo B
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Blindagem Blindado
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Tensão Nominal ‌ 30 V DC
  • Taxa de dados ‌ 480 Mbit/s
  • Resistência de isolamento > 1,6 x 106 Ω
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Força de inserção ≤ 35 N
  • Força de retirada ≥ 15 N
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diâmetro do cabo 4,9 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0,5 kV (contato-contato)
    0,5 kV (contato-terra)
  • Impedância ‌90 Ω ±15 %
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado da terminação
    Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
  • Material (sobremoldagem) Poliamida (PA)
  • Cor (sobremoldagem) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Malásia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140258266