Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
3
N.º de referencia: 09 45 445 3903
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-2.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 3903
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-2.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
3
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tip B
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tip B
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Ecranare Ecranat
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1,5 A
  • Tensiune nominală ‌ 30 V DC
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 480 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie > 1,6 x 106 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 30 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 35 N
  • Forţă de extragere ≥ 15 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametru cablu 4,9 mm
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-împământare)
  • Impedanţă ‌90 Ω ±15 %
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
    Au peste Ni Partea de cuplare
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
  • Material (turnat prin injecţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Negru
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Malaiezia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140258259