Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 09 45 445 4900
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-0.5
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-0.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 4900
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-0.5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type A
  • Konnektor 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type B
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Afskærmning Afskærmet
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1,5 A
  • Nominel spænding ‌ 30 V DC
  • Datahastighed ‌ 480 Mbit/s
  • Isolationsmodstand > 1,6 x 106 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 30 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Indsætningskraft ≤ 35 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 15 N
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4,9 mm
  • Testspænding Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Impedans ‌90 Ω ±15 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Termineringsside
    Au over Ni Koblingsside
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
  • Materiale (overstøbning) Polyamid (PA)
  • Farve (overstøbning) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 61,64 g
  • Oprindelsesland Malaysia
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140262645