Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
11
N.º de referencia: 09 45 245 1905
PP USB 3.0 A EasyInstall PFT w. Bulkhead
PP USB 3.0 A EasyInstall PFT w. Bulkhead

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Pasamuros USB 3.0 tipo A
Contactos: 4
Easy Install
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09452451930.
N.º de referencia: 09 45 245 1905
PP USB 3.0 A EasyInstall PFT w. Bulkhead
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
11
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación USB
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones USB 3.0 tipo A
  • Descripción de capota/base Easy Install
Versión
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 4
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 18 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140059924
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar