Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 45 232 0800 003
PP RJ45 OV, PP cable Hood,8m, 26/7, PUR
PP RJ45 OV, PP cable Hood,8m, 26/7, PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 45 232 0800 003
PP RJ45 OV, PP cable Hood,8m, 26/7, PUR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó RJ45
  • 2. csatlakozó
    HARTING PushPull (V4) Hőre lágyuló műanyag
    Anya
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 8 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -35 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Non contenu
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Non contenu
  • REACH SVHC anyagok Oui
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140150676
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje