Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 45 232 0500 003
PP RJ45 OV, PP cable Hood,5m, 26/7, PUR
PP RJ45 OV, PP cable Hood,5m, 26/7, PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 45 232 0500 003
PP RJ45 OV, PP cable Hood,5m, 26/7, PUR
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
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
    Female
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -35 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Amarelo
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS exemptions 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Sim
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Fio
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances
    Fio
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140150652
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje