Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 57 441 0501 000
PP LC easy install w. adapter SM GOF
PP LC easy install w. adapter SM GOF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables
Contactos: 2
Easy Install
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 57 441 0501 000
PP LC easy install w. adapter SM GOF
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
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification LC duplex
  • Element Panel feed trough set
  • Description of the contact Singlemode
  • Description of hood/housing Easy Install
Version
  • Number of contacts 2
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 200
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 9.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140072633
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar