Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 57 441 0500 000
PP LC easy install w. adapter MM GOF
PP LC easy install w. adapter MM GOF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables
Contactos: 2
Easy Install
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 57 441 0500 000
PP LC easy install w. adapter MM GOF
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
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING PushPull (V4)
    LC duplex
  • Elemento Juego de pasacables
  • Descripción del contacto Multimodo
  • Descripción de capota/base Easy Install
Versión
  • Número de contactos 2
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 200
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
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
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 9,7 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140072626
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar